Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する お客様の価格が表示されない 技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。 BNS00FR BNS 819-D04-D12-100-10-FE 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 機械式マルチポジションスイッチ 寸法 120 x 90 x 85 mm ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 スイッチング位置数 4× チゼル 仕様 スプリングコンタクト 動作原理 1-4. スイッチ位置: 機械式 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード