製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BNS00P3

BNS 819-D14-D12-100-10-FD

機械式マルチポジションスイッチ

寸法
120 x 240 x 85 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
14× チゼル
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1-14. スイッチ位置: 機械式
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
120 x 240 x 85 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
14× チゼル
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1-14. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1-14. スイッチ位置: 6 A
定格動作電圧 Ue
1-14. スイッチ位置: 250 V AC
設置・取付け
垂直
接近方向
正面または取付け面に対して平行方向
接近速度
1-14. スイッチ位置: 40 m/min
スイッチ位置距離
12 mm
接続の種類
1-14. スイッチ位置: ネジ接続
周囲温度範囲
-5...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?