画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
安全スイッチポイント付き機械式マルチポジションスイッチ
寸法
120 x 90 x 87 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
安全性 DIN EN 60204-1
動作原理
1. スイッチ位置: 電磁誘導型
2-4. スイッチ位置: 機械式
2-4. スイッチ位置: 機械式
検出距離
2 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応