画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
安全スイッチポイント付き機械式マルチポジションスイッチ
寸法
120 x 240 x 83 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
16× ローラーベアリング
仕様
安全性 DIN EN 60204-1
動作原理
1-16. スイッチ位置: 機械式
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応