製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
まもなく販売終了
まで利用可能: 2020-06-01

BNS01T0

BNS 819-B03-D08-40-55-0952

混合装備付きマルチポジションカムスイッチ

ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1. スイッチ位置: 電磁誘導型
2-3. スイッチ位置: 機械式
検出距離
1.1 mm
消費電流
1. スイッチ位置: 0.13 A
2-3. スイッチ位置: 5 A

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
柔軟な移行期間
透明な条件
Classic Banner
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1. スイッチ位置: 電磁誘導型
2-3. スイッチ位置: 機械式
検出距離
1.1 mm
消費電流
1. スイッチ位置: 0.13 A
2-3. スイッチ位置: 5 A
定格動作電圧 Ue
1. スイッチ位置: 24 V DC
設置・取付け
パラレル
接近方向
正面または取付け面に対して平行方向
接近速度
2-3. スイッチ位置: 20 m/min
接続の種類
1-3. スイッチ位置: ネジ接続
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?