ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNS01WJ

機械式マルチポジションスイッチ

型式:

BNS 819-B04-K08-40-11

ローディング...
寸法
40 x 50 x 48 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
4× ボール
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1-4. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1-4. スイッチ位置: 5 A
定格動作電圧 Ue
1-4. スイッチ位置: 250 V AC
設置・取付け
垂直
接近方向
正面または取付け面に対して平行方向
接近速度
1-4. スイッチ位置: 9 m/min
スイッチ位置距離
8 mm
接続の種類
1-4. スイッチ位置: ネジ接続