画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
安全スイッチポイント付き機械式マルチポジションスイッチ
寸法
116 x 90 x 77 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
5× ロール
仕様
安全性 DIN EN 60204-1
動作原理
1-5. スイッチ位置: 機械式
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応