画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
マルチポジション:特別
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
誘導型
動作原理
1-2. スイッチ位置: 電磁誘導型
検出距離
4 mm
スイッチング周波数
1-2. スイッチ位置: 100 Hz
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応