Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BNS040P BNS 819-B03-R12-61-12-10-S4R-I 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 機械式マルチポジションスイッチ 寸法 79 x 48 x 63 mm ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 スイッチング位置数 3× ロール 仕様 スプリングコンタクト 動作原理 1-3. スイッチ位置: 機械式 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード