製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。
キャンセル

BNS0495

BNS 816-B06-TOB-08-650-11-S80S

誘導型マルチポジションスイッチ

ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
誘導型
動作原理
1-6. スイッチ位置: 電磁誘導型
検出距離
1.1 mm
スイッチング周波数
1-6. スイッチ位置: 500 Hz
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
誘導型
動作原理
1-6. スイッチ位置: 電磁誘導型
検出距離
1.1 mm
スイッチング周波数
1-6. スイッチ位置: 500 Hz
消費電流
1-6. スイッチ位置: 0.13 A
定格動作電圧 Ue
1-6. スイッチ位置: 24 V DC
設置・取付け
垂直
接続の種類
1. スイッチ位置: コネクタ
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?