画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
混合装備付きマルチポジションカムスイッチ
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
6× チゼル
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1-2. スイッチ位置: 機械式
3-6. スイッチ位置: 電磁誘導型
3-6. スイッチ位置: 電磁誘導型
消費電流
1-2. スイッチ位置: 6 A
3-6. スイッチ位置: 0.2 A
3-6. スイッチ位置: 0.2 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応