Classic 画像は類似製品 BNS04H4 BNS 813-X759-FE-60-186 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード シングルポジション:特別 ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 スイッチング位置数 1× E-チゼル 仕様 安全性 DIN EN 60204-1 動作原理 1. スイッチ位置: 機械式 消費電流 1. スイッチ位置: 4 A 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード