画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
接点強制開離機構付き機械式シングルポジションスイッチ
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
1× ロール
動作原理
1. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1. スイッチ位置: 4 A
定格動作電圧 Ue
1. スイッチ位置: 30 V AC/36 V DC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応