Classic 画像は類似製品 まもなく販売終了 まで利用可能: 2020-06-01 BNS04WK BNS 816-X993-B03-KHG-12-602-11 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード マルチポジション:特別 ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 仕様 誘導型 動作原理 1-3. スイッチ位置: 電磁誘導型 検出距離 2 mm スイッチング周波数 1-3. スイッチ位置: 1000 Hz 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード