製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BNS04WR

BNS 819-99-E-10-S4

機械式シングルポジションスイッチ

ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
1× E-チゼル
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1. スイッチ位置: 4 A
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
1× E-チゼル
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1. スイッチ位置: 4 A
定格動作電圧 Ue
1. スイッチ位置: 25 V AC/60 V DC
設置・取付け
任意
接近方向
側面方向または取付け面に対して垂直方向
接近速度
1. スイッチ位置: 10 m/min
接続の種類
1. スイッチ位置: コネクタ
周囲温度範囲
-5...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
CCC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?