画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
機械式シングルポジションスイッチ
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1. スイッチ位置: 0.1 A
定格動作電圧 Ue
1. スイッチ位置: 24 V DC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応