Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BNS0561 BNS 813-B04-D10-46-60-01 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 接点強制開離機構付き機械式マルチポジションスイッチ ハウジング材質 アルミニウム, 陽極酸化 スイッチング位置数 4× チゼル 仕様 強制開離機構搭載 動作原理 1-4. スイッチ位置: 機械式 消費電流 1-4. スイッチ位置: 5 A 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード