画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを使用した距離センサー、アクティブエリアの材質はPMMA
シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
リニアに上昇
リニアに上昇
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LA01-C-06 | BOD 26K-LA02-C-06 | |
|
146,950 JPY
定価
|
146,950 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 26K | 26K |
|---|---|---|
| 寸法 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| インタフェース |
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V リニアに上昇 |
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V リニアに上昇 |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 三角測量 | 三角測量 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 0.8 mm 64x 400 mA | Ø 0.8 mm 64x 400 mA |
| 検出距離 | 45 ~ 85 mm | 45 ~ 85 mm |
| 精度 | ±1% FS | ±1% FS |
| 分解能 | ≤ 80 µm | ≤ 20 µm |
| 接続 | ケーブル、6.00 m、PVC | ケーブル、6.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 28 VDC | 18 ~ 28 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応