製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOD0004

BOD 26K-LA02-S4-C

プラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを使用した距離センサー、アクティブエリアの材質はPMMA

シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
リニアに上昇
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
リニアに上昇
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 0.8 mm 64x 400 mA
検出距離
45 ~ 85 mm
精度
±1% FS
分解能
≤ 20 µm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
18 ~ 28 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?