画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを使用した距離センサー、アクティブエリアの材質はPMMA
シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
リニアに上昇/ 下降
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LB04-S115-C | BOD 26K-LBR04-S115-C | |
|
179,630 JPY
定価
|
191,340 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 26K | 26K |
|---|---|---|
| 寸法 | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| インタフェース |
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
RS485 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 三角測量 | 三角測量 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 1.5 x 3.25 mm 100 mm の場合 | 1.5 x 3.25 mm 100 mm の場合 |
| 検出距離 | 30~100 mm 調整可能 | 30~100 mm 調整可能 |
| 精度 | ±0.25 % FS | ±0.25 % FS |
| 繰返し精度 | 0.25 % FS | 0.25 % FS |
| 分解能 | 0.1% FS | 0.1% FS |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、8 ピン | コネクタ、M12×1 オス、8 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応