画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを使用した距離センサー、アクティブエリアの材質はPMMA
シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
RS485
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
2x PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応