製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOD000H

BOD 6K-RA01-S75-C

光電距離センサ

シリーズ
6K
寸法
12 x 42 x 21 mm
インタフェース
アナログ、電圧 0 ~ 10 V 逓減 PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
6K
寸法
12 x 42 x 21 mm
インタフェース
アナログ、電圧 0 ~ 10 V 逓減 PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
5 x 5 mm at 60 mm
検出距離
40 ~ 80 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?