製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOD000N

BOD 21M-LA04-S92

金属製ハウジングと赤色光レーザー、アクティブ面の素材にガラスを使用した距離センサー

シリーズ
21M
寸法
15 x 42.5 x 50 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 1 ~ 10 V
リニアに上昇
2x PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
21M
寸法
15 x 42.5 x 50 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 1 ~ 10 V
リニアに上昇
2x PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1 x 6 mm 500 mm の場合
検出距離
20 ~ 500 mm 調整可能
精度
±3% FS
繰返し精度
1 % FS
分解能
100~500 µm
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト アルミニウム
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?