画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
光電距離センサ
シリーズ
63M
寸法
35 x 70 x 90 mm
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
リニアに上昇
2x PNP 常時開(NO)
リニアに上昇
2x PNP 常時開(NO)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
推奨代替品
BOD001F
光電距離センサ
BOD 66M-LB14-S92
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB02-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
定価
|
186,750 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 63M | 66M |
|---|---|---|
| 寸法 | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| インタフェース |
アナログ、電流 4 ~ 20 mA リニアに上昇 2x PNP 常時開(NO) |
アナログ、電流 4 ~ 20 mA リニアに上昇/ 下降 PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 光の反射時間測定 | 三角測量 |
| 照射光特性 | コリメート済み | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 9 mm 2 m の場合 | 2 x 6 mm 2 m の場合 |
| 検出距離 | 200 ~ 2000 mm | 150 ~ 2000 mm |
| 精度 | ±2% FS | ±1.5 % FS |
| 繰返し精度 | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| 分解能 | ≤ 1.0 mm | 1~3 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、8 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み | 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応