画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
金属ハウジングと異なる種類の光を使用した距離センサー
シリーズ
66M
寸法
30 x 100.5 x 73.2 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 1 ~ 10 V
リニアに上昇/ 下降
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
リニアに上昇/ 下降
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
186,750 JPY
定価
|
181,700 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 66M | 66M |
|---|---|---|
| 寸法 | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| インタフェース |
アナログ、電圧: 1 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
アナログ、電圧: 1 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 三角測量 | 三角測量 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 2 x 6 mm 2 m の場合 | Ø 1 mm 800 mm の場合 |
| 検出距離 | 150 ~ 2000 mm | 150 ~ 800 mm |
| 精度 | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| 繰返し精度 | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| 分解能 | 1~3 mm | 100~800 µm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | コネクタ、M12×1 オス、5 ピン |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み | 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応