製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOD001K

BOD 66M-LB12-S92

金属ハウジングと異なる種類の光を使用した距離センサー

シリーズ
66M
寸法
30 x 100.5 x 73.2 mm
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
66M
寸法
30 x 100.5 x 73.2 mm
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 1 mm 800 mm の場合
検出距離
150 ~ 800 mm
精度
±1.5 % FS
繰返し精度
0.5 % FS
分解能
100~800 µm
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, 塗装済み
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?