画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを備えたウォッシュダウン用距離センサー
Special characteristics
Washdown
シリーズ
23K
寸法
51 x 23 x 52.4 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
リニアに上昇/ 下降
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
リニアに上昇/ 下降
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応