画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
光電距離センサ
Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 41.5 x 21.6 mm
インタフェース
アナログ、電圧 1 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
推奨代替品
BOD002U
光電距離センサ
BOD 6K-RAI03-S75
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-S75 | BOD 6K-RAI03-S75 | |
|
73,960 JPY
定価
|
67,630 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| シリーズ | 6K | 6K |
| 寸法 | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| インタフェース | アナログ、電圧 1 ~ 10 V リニアに上昇/ 下降 PNP 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 三角測量 | 三角測量 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 9.5 mm 100 mm の場合 | 16 x 16 mm 200 mm の場合 |
| 検出距離 | 30~200 mm | 30~200 mm |
| 精度 | ±1% FS | - |
| 繰返し精度 | 0.5 % FS | 1 mm |
| 分解能 | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 電源電圧 Ub | 13 ~ 30 VDC | 13 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応