製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOD001U

BOD 37M-LA01-S92

金属製ハウジング、赤色光レーザー、アクティブエリア用材料としてPMMAを使用した距離センサー

シリーズ
37M
寸法
60 x 37 x 72.3 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0.2 ~ 10 V
リニアに上昇/ 下降
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
37M
寸法
60 x 37 x 72.3 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0.2 ~ 10 V
リニアに上昇/ 下降
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 15 mm 8 m の場合
検出距離
200 mm~10000 mm
精度
±0.1% FS
繰返し精度
0.01 % FS
分解能
≤ 1.0 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
電源電圧 Ub
19.2 ~ 28.8 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?