画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
金属製ハウジング、赤色光レーザー、アクティブエリア用材料としてPMMAを使用した距離センサー
シリーズ
37M
寸法
60 x 37 x 72.3 mm
インタフェース
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
リニアに上昇/ 下降
2x PNP/NPN/プッシュプル: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応