画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジングと赤色光レーザーを備えたウォッシュダウン用距離センサー
Special characteristics
Washdown
シリーズ
23K
寸法
51 x 23 x 52.4 mm
インタフェース
IO-Link PNP/ NPN/ 自動検出 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
73,910 JPY
定価
|
73,910 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| シリーズ | 23K | 23K |
| 寸法 | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| インタフェース | IO-Link PNP/ NPN/ 自動検出 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 光の反射時間測定 | 光の反射時間測定 |
| 照射光特性 | コリメート済み | コリメート済み |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 5.5 x 7 mm 5 m の場合 | 5.5 x 7 mm 5 m の場合 |
| 検出距離 | 100 ~ 5000 mm | 100 ~ 5000 mm |
| 精度 | ±0.6% FS | ±0.6% FS |
| 繰返し精度 | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| 分解能 | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応