画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジング、赤色光レーザー、アクティブエリア用材料としてガラスを使用した距離センサー
シリーズ
24K
寸法
50 x 21 x 50 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可: 4 ~ 20 mA
0 ~ 10 V
2x PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可: 4 ~ 20 mA
0 ~ 10 V
2x PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応