画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジングとLED赤色光源を使用したウォッシュダウン用ナローディスタンスセンサー
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RAI02-S75 | BOD 6K-RAI02-02 | |
|
59,720 JPY
定価
|
59,720 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| インタフェース |
IO-Link-Device: 1.1.3 アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電距離センサ | 光電距離センサ |
| 光学機能原理 | 三角測量 | 三角測量 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | 8 x 8 mm 80 mm の場合 | 8 x 8 mm 80 mm の場合 |
| 検出距離 | 20 ~ 80 mm | 20 ~ 80 mm |
| 繰返し精度 | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 分解能 | ≤ 0.12 mm | ≤ 0.12 mm |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | ケーブル、2 m、PVC |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 電源電圧 Ub | 13 ~ 30 VDC | 13 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
CADモデルのダウンロードのみ対応