画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製ハウジングとLED赤色光源を使用したウォッシュダウン用ナローディスタンスセンサー
Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応