製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOD002Y

BOD 6K-LAI01-S75

プラスチック製ハウジングとLED赤色光源を使用したウォッシュダウン用ナローディスタンスセンサー

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1.5 x 1.5 mm 80 mm の場合
検出距離
20 ~ 100 mm
繰返し精度
0.25 mm
分解能
≤ 0.12 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?