製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOH0004

BOH DI-M03-001-01-S49F

さまざまなタイプの光で拡散するセンサーヘッド

シリーズ
M03
寸法
Ø 3 x 8 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
M03
寸法
Ø 3 x 8 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 30 mm
検出距離
0 ~ 12 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
エポキシ
固定具
ナットM3
最小検出体
0.1 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?