製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOH001F

BOH TR-T64-001-TL-00,1

マイクロモート - 光センサーヘッド

シリーズ
T64
寸法
34 x 10 x 10 mm
アプリケーション
チューブセンサ
液体検出
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
T64
寸法
34 x 10 x 10 mm
アプリケーション
チューブセンサ
液体検出
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
フォーク形光電センサ
光学特性
液体による光の屈折
照明タイプ
LED 赤色光
接続
リード線、0.10 m、PTFE
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
エポキシ
固定具
ネジM3
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?