製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOH001J

BOH TK-F08V-004-TF-01

さまざまなタイプの光に対応する透過型センサーヘッド

シリーズ
F08V
寸法
25 x 10 x 40 mm
アプリケーション
真空(1 µPa まで)
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
F08V
寸法
25 x 10 x 40 mm
アプリケーション
真空(1 µPa まで)
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
フォーク形光電センサ
照明タイプ
microSPOT-LED 赤色光
接続
より線, 1 m, PTFE
ハウジング材質
アルミニウム, blank
検出面材質
エポキシ
固定具
ネジ M4
最小検出体
1.50 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?