製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOH002U

BOH AR-R113-010-02-S49F

マイクロモート - 光センサーヘッド

シリーズ
R113
寸法
75 x 10 x 15 mm
インタフェース
アナログアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
R113
寸法
75 x 10 x 15 mm
インタフェース
アナログアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
光学特性
CCD測長センサ
照明タイプ
LED 赤色光
有効長 AL 1
30 mm
検出距離
0 ~ 200 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 2 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
PMMA
固定具
ネジM3
最小検出体
0.50 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?