画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
マイクロモート - 光センサーヘッド
シリーズ
G04
寸法
Ø 4 x 10 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
25,110 JPY
定価
|
27,720 JPY
定価
|
|
| シリーズ | G04 | G04 |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 4 x 10 mm | Ø 4 x 10 mm |
| インタフェース | センサアンプ用 | センサアンプ用 |
| 動作原理 | 光電センサ用センサヘッド | 光電センサ用センサヘッド |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤外光 | LED 赤外光 |
| スポットサイズ | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| 検出距離 | 0 ~ 1 m | 0 ~ 2 m |
| 接続 | コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR | コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 固定具 | 直径 4.0 mm | 直径 4.0 mm |
| 最小検出体 | 0.10 mm | 0.40 mm |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応