画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
マイクロモート - 光センサーヘッド
シリーズ
R027
寸法
Ø 5 x 18 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOH DK-R027-003-00,2-S49F | BOH DK-R027-003-01-S49F | |
|
45,720 JPY
定価
|
44,310 JPY
定価
|
|
| シリーズ | R027 | R027 |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 5 x 18 mm | 15 x 4.8 x 18 mm |
| インタフェース | センサアンプ用 | センサアンプ用 |
| 動作原理 | 光電センサ用センサヘッド | 光電センサ用センサヘッド |
| 光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、エネルギーベース |
| 照射光特性 | 拡散、最大 2.5° | 拡散、最大 2.5° |
| 照明タイプ | microSPOT-LED 赤色光 | microSPOT-LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 10 mm 100 mm の場合 | Ø 10 mm 100 mm の場合 |
| 検出距離 | 3.5~100 mm | 3.5~100 mm |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1-オス、0.2 m、PUR | コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化、自然色 | アルミニウム, 陽極酸化、自然色 |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 固定具 | ネジM3 | ネジM3 |
| 最小検出体 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応