製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BOH00FJ

BOH AI-R396-039-02-S49F

長さの異なるライトバンド

寸法
22 x 11 x 180 mm
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
光学特性
CCD測長センサ
照明タイプ
LED 赤外光
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
22 x 11 x 180 mm
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
光学特性
CCD測長センサ
照明タイプ
LED 赤外光
有効長 AL 1
160 mm
検出距離
10 ~ 500 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8×1-ソケット, 3-ピン, 2 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
PMMA
固定具
ネジ M4(x3)
最小検出体
2.4 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?