画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
拡散反射型光電センサ
シリーズ
18E
寸法
Ø 18 x 70 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
推奨代替品
BOS01KE
拡散反射型光電センサ
BOS 18E-PA-RD20-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PS-1YD-E5-D-S4 | BOS 18E-PA-RD20-S4 | |
|
-
定価
|
21,800 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18E | 18E |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| インタフェース | PNP 常時開(NO) |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、エネルギーベース |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 検出距離 | 0 ~ 400 mm | 500 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4571) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| スポットサイズ | - | Ø 50 mm 600 mm の場合 |
CADモデルのダウンロードのみ対応