画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
拡散反射型光電センサ
シリーズ
18M
寸法
Ø 18 x 69 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
PNP 常時閉(NC)
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
定価
|
22,000 JPY
定価
|
22,200 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| インタフェース |
PNP 常時開(NO) PNP 常時閉(NC) |
PNP 常時開(NO) PNP 常時閉(NC) |
2x PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、エネルギーベース | - |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 | - |
| 照明タイプ | 赤外光 | LED 赤外光 | LED 赤外光 |
| 検出距離 | 0 ~ 1000 mm | 1 ~ 800 mm | - |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | ガラス、反射防止 | - |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| スポットサイズ | - | Ø 50 mm 600 mm の場合 | - |
| パッケージ内容 | - |
ナット M18(×2) ユーザーズガイド |
- |
| 設定オプション | - | - | 感度(Sn) |
| スイッチング周波数 | - | - | 1000 Hz |
CADモデルのダウンロードのみ対応