画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
拡散反射型光電センサ
シリーズ
21M
寸法
15 x 50 x 42.5 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
推奨代替品
BOS01Z9
拡散反射型光電センサ
BOS 21M-PA-LH23-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PUS-LH12-S4 | BOS 21M-PA-LH23-S4 | |
|
-
定価
|
52,120 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 21M | 21M |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| インタフェース | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
PNP 常時開(NO) PNP 常時閉(NC) |
| 入力機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
- |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | 焦点位置:70 mm | 焦点位置:400 mm |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 1 mm (焦点位置にて) | Ø 3 mm 200 mm の場合 |
| 検出距離 | 50~100 mm | 1 ~ 250 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 |
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング アルミニウム |
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング アルミニウム |
| 検出面材質 | PMMA | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応