画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器
シリーズ
74K
寸法
12 x 41 x 68.5 mm
インタフェース
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
光ファイバアンプ
設定オプション
計時機能
遅延時間
スイッチング周波数 1,000/ 666 Hz
スイッチング出力 PNP/ NPN
ヒステリシス
ライトオン / ダークオン
感度(Sn)
遅延時間
スイッチング周波数 1,000/ 666 Hz
スイッチング出力 PNP/ NPN
ヒステリシス
ライトオン / ダークオン
感度(Sn)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
定価
|
37,680 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 74K | 75K |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| インタフェース | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光ファイバアンプ | 光ファイバアンプ |
| 設定オプション |
計時機能 遅延時間 スイッチング周波数 1,000/ 666 Hz スイッチング出力 PNP/ NPN ヒステリシス ライトオン / ダークオン 感度(Sn) |
LCD 読取り方向 計時機能 工場出荷時設定(リセット) モード:ノーマル/ ファイン/ 高速/ 遠方 単一パルスの変調 検出距離(Sn)、2 値 ディスプレイ ON / OFF 遅延時間 ボタンロックオン/ オフ ライトオン / ダークオン 感度(Sn) |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PBT | ABS |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 8000 Hz/1000 Hz/125 Hz |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| 入力機能 | - |
ティーチング Sn ボタンロックオン/ オフ |
CADモデルのダウンロードのみ対応