画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
拡散反射型光電センサ
シリーズ
12M
寸法
Ø 12 x 70 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
推奨代替品
BOS01TU
拡散反射型光電センサ
BOS 12M-PS-RD12-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1YB-S4-C | BOS 12M-PS-RD12-S4 | |
|
-
定価
|
12,020 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 12M | 12M |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| インタフェース | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、エネルギーベース |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 検出距離 | 0 ~ 200 mm | 1 ~ 200 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| ブランド | Global | Global |
| スポットサイズ | - | 22 x 22 mm 200 mm の場合 |
CADモデルのダウンロードのみ対応