画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
拡散反射型光電センサ
シリーズ
12M
寸法
Ø 12 x 74 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
推奨代替品
BOS01ZU
拡散反射型光電センサ
BOS 12M-PA-RH12-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PU-1HA-S4-C | BOS 12M-PA-RH12-S4 | |
|
-
定価
|
19,160 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 12M | 12M |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| インタフェース | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
PNP 常時開(NO) PNP 常時閉(NC) |
| 入力機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
- |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | 5 x 5 mm 50 mm の場合 | Ø 6 mm 100 mm の場合 |
| 検出距離 | 10 ~ 60 mm | 25 ~ 100 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| ブランド | Global | - |
| 照射光特性 | - | 拡散光 |
CADモデルのダウンロードのみ対応