画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービックディフューズセンサー、最大60cmまで対応
シリーズ
26K
寸法
17 x 50 x 50 mm
インタフェース
PNP: 常時開(NO)
PNP: 常時閉(NC)
PNP: 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応