製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOS008T

BOS 30M-PU-1PH-SA3-C

直径 M30 の円筒形拡散センサ

シリーズ
30M
寸法
Ø 35 x 93 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
30M
寸法
Ø 35 x 93 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤外光
検出距離
200 ~ 2000 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?